ET28.3/2N-200-M12
Lichttaster energetisch
Serie | 28 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,001 ... 0,65 m |
Betriebsreichweite, grau 50% | 0,002 ... 0,54 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,01 ... 0,35 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,012 ... 0,25 m |
Grenzreichweite, weiß 90% | 0,001 ... 0,85 m |
Grenzreichweite, grau 50% | 0,002 ... 0,74 m |
Grenzreichweite, grau 18% | 0,01 ... 0,43 m |
Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,012 ... 0,35 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 620 nm |
LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | 1 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 200 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderquerschnitt | 0,2 mm² |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 46,5 mm x 31,8 mm |
Gewindegröße | M18 |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 40 g |
Farbe Gehäuse | rot schwarz |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |