ERS200-M4C3-M20-HAR
NOT-HALT Seilzugschalter
Serie | ERS200 |
Art | NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
Funktionen | Beidseitig einrastend mit zwangsöffnenden Kontakten Einfache Seil-Justage durch Schaltpunktindikator Positionsunabhängige NOT-HALT Befehlseingabe Reset-Funktion (Reset-Knopf mit Indikator) |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 Anzahl Zyklen |
Gebrauchskategorie bei DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
Gebrauchskategorie bei AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Kontaktbestückung | 2NC + 1NO |
Kontaktöffnung | kraftschlüssig, zwangsweise |
Kurzschlussschutz | 500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 400 V AC, 500 V DC |
Konventioneller thermischer Strom, max. | 10 A |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Anzahl Leitungseinführungen | 3 St. |
Funktion | Kontaktanschluss |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 6 -polig |
Anschlussquerschnitte | 1 x 0,34 mm² bis 2 x 1,5 mm², Litze |
Abmessung (B x H x L) | 92 mm x 47,8 mm x 89 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | ZAMAK |
Werkstoff elektrischer Kontakt | Silberlegierung |
Nettogewicht | 364 g |
Farbe Gehäuse | grau rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Leitungseinführung | M20 x 1,5 |
Einbaulage | in Seilzugachse, rechts abgehend |
Schaltertyp | NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850 |
Schaltprinzip | Schleichkontakt |
Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1 |
Betätigungshäufigkeit, max. | 600 pro Stunde, IEC 6047-5-1 |
Betätiger, extern | Seilzug |
Betätiger, Seillänge, max. (bei 20 °C Temperaturdifferenz) | 70 m |
Auszugskraft, Betätiger entriegelt | 235 N |
Betätigungskraft (herausziehen bei Zwangstrennung) | 250 N |
Betätigungskraft (nachlassen) | 147 N |
Betätigungsrichtungen | nach rechts |
Betätigungsweg bei Zwangstrennung | 14 mm |
Art der Betätigung | Seilzug |
Art der Entriegelung | Indikatorknopf (ziehen) |
Werkstoff Kopf | Metall |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 80 °C |
Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | IMQ c UL US |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27270607 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371201 |
ECLASS 11.0 | 27371201 |
ECLASS 12.0 | 27371201 |
ECLASS 13.0 | 27371201 |
ECLASS 14.0 | 27371201 |
ECLASS 15.0 | 27371201 |
ETIM 5.0 | EC002033 |
ETIM 6.0 | EC002033 |
ETIM 7.0 | EC002033 |
ETIM 8.0 | EC002033 |
ETIM 9.0 | EC002033 |
ETIM 10.0 | EC002033 |