ERS200-M1C3-M20-HLR

NOT-HALT Seilzugschalter

Artikelnummer: 63000501

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie ERS200
Art NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Funktionen Beidseitig einrastend mit zwangsöffnenden Kontakten
Einfache Seil-Justage durch Schaltpunktindikator
Positionsunabhängige NOT-HALT Befehlseingabe
Reset-Funktion (Reset-Knopf mit Indikator)
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Anzahl Zyklen
Gebrauchskategorie bei DC 13 Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie bei AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Kontaktbestückung 2NC
Kontaktöffnung kraftschlüssig, zwangsweise
Kurzschlussschutz 500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1
Bemessungsisolationsspannung 500 V AC, 600 V DC
Konventioneller thermischer Strom, max. 10 A
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Anzahl Leitungseinführungen 3 St.
Funktion Kontaktanschluss
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 4 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,5 mm² bis 2 x 2,5 mm², Litze
Abmessung (B x H x L) 56 mm x 47,8 mm x 129 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall ZAMAK
Werkstoff elektrischer Kontakt Silberlegierung
Nettogewicht 268 g
Farbe Gehäuse grau
rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Leitungseinführung M20 x 1,5
Einbaulage in Seilzugachse
Schaltertyp NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850
Schaltprinzip Schleichkontakt
Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1
Betätigungshäufigkeit, max. 600 pro Stunde, IEC 6047-5-1
Betätiger, extern Seilzug
Betätiger, Seillänge, max. (bei 20 °C Temperaturdifferenz) 24 m
Auszugskraft, Betätiger entriegelt 83 N
Betätigungskraft (herausziehen bei Zwangstrennung) 90 N
Betätigungskraft (nachlassen) 63 N
Betätigungsrichtungen in Längsachse
Betätigungsweg bei Zwangstrennung 8 mm
Art der Betätigung Seilzug
Art der Entriegelung Indikatorknopf (ziehen)
Werkstoff Kopf Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
Zulassungen IMQ
c UL US
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27270607
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371201
ECLASS 11.0 27371201
ECLASS 12.0 27371201
ECLASS 13.0 27371201
ECLASS 14.0 27371201
ECLASS 15.0 27371201
ETIM 5.0 EC002033
ETIM 6.0 EC002033
ETIM 7.0 EC002033
ETIM 8.0 EC002033
ETIM 9.0 EC002033
ETIM 10.0 EC002033
3D-CAD Modell - ERS200-M1C3-M20-HLR - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf