slide 3 of 2












Achtung! Artikel nicht mehr erhältlich.
ER83-2475
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
629224
Nachfolgeartikel
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
MLC520R40-2550
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68002425
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 40 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
MLC500T40-2550
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000425
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Auflösung: 40 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
KD S-M12-5A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer:
50137014
- Anschluss: Rundstecker, M12
- Ausführung: axial, female
- Polzahl: 5 St.
- Leitungslänge: 15.000 mm
CB-M12-5GF
Leitungsdose
Artikelnummer:
429175
- Anschluss 1: Rundstecker, M12
- Anschluss 2: Schraubklemme
- Ausführung: axial, female
- Polzahl: 5 St.
Zolltarifnummer | 85365019 |