DMU412B-500/LVT-M12

Ultraschall Distanzsensor

Artikelnummer: 50150585

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 412B
beinhaltet 2 St. Montagemuttern M12
Sonderausführung Multiplexbetrieb
Synchronbetrieb
Teach-Eingang
MTTF 342 Jahre
Ultraschallfrequenz 290 kHz
Abstrahlrichtung frontseitig
Öffnungswinkel 3 ... 11 °
Messbereich 15 ... 500 mm
Auflösung < 0,3 mm / < 0,5 mm
Genauigkeit 2 %
Bezugsgröße Genauigkeit Endwert
Wiederholgenauigkeit 0,5 mm, Endwert
Temperaturdrift 2 %
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Schalthysterese 4 %
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥12V
low: ≤ 2 V
Eingangswiderstand 110.000 Ω
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Lastwiderstand > 10.000 Ω
Spannung 0 ... 10 V
Art Spannung
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 12 Hz
Ansprechzeit < 40 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 8 ms
Frametyp 2.2
Spezifikation V1.1
Device ID 3103
SIO-Mode support Ja
Prozessdaten, Länge 48 Bit
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Teach-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 12 mm x 50 mm
Gewindegröße M12 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Werkstoff Ultraschallwandler Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT)
Nettogewicht 32 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 75 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - IO-Link interface description - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf