DMU412B-500/LCT-M12
Ultraschall Distanzsensor
Serie | 412B |
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M12 |
Sonderausführung | Multiplexbetrieb Synchronbetrieb Teach-Eingang |
MTTF | 338 Jahre |
Ultraschallfrequenz | 290 kHz |
Abstrahlrichtung | frontseitig |
Öffnungswinkel | 3 ... 11 ° |
Messbereich | 15 ... 500 mm |
Auflösung | < 0,3 mm / < 0,5 mm |
Genauigkeit | 2 % |
Bezugsgröße Genauigkeit | Endwert |
Wiederholgenauigkeit | 0,5 mm, Endwert |
Temperaturdrift | 2 % |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA |
Schalthysterese | 4 % |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | high: ≥12V low: ≤ 2 V |
Eingangswiderstand | 110.000 Ω |
Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Lastwiderstand | 100 ... 1.000 Ω, < (+Vs - 10V) / 0,02 A |
Strom | 4 ... 20 mA |
Art | Strom |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 12 Hz |
Ansprechzeit | < 40 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 8 ms |
Frametyp | 2.2 |
Spezifikation | V1.1 |
Device ID | 3105 |
SIO-Mode support | Ja |
Prozessdaten, Länge | 48 Bit |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 12 mm x 50 mm |
Gewindegröße | M12 x 1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
Nettogewicht | 32 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 75 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |