DMU230-3000/LA-M12
Ultraschall Distanzsensor
Serie | 200 |
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M30 |
Sonderausführung | Multiplexbetrieb Synchronbetrieb |
MTTF | 579 Jahre |
Ultraschallfrequenz | 125 kHz |
Abstrahlrichtung | frontseitig |
Öffnungswinkel | 14 ° |
Messbereich | 300 ... 3.000 mm |
Auflösung | 1,0 mm |
Auflösung Analogausgang | 1 mm |
Wiederholgenauigkeit | 0,07 % |
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert |
Temperaturdrift | 0,2 %/K |
Linearitätsfehler | 0,2 % |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 45 mA |
Schalthysterese | 15 mm |
Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Lastwiderstand | 0 ... 400 Ω |
Strom | 4 ... 20 mA |
Art | Strom |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 3 Hz |
Ansprechzeit | 170 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Common Profile |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Frametyp | 2.2 |
Spezifikation | V1.1 |
Device ID | 3093 |
SIO-Mode support | Nein |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 30 mm x 60 mm |
Gewindegröße | M30 x 1,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
Nettogewicht | 110 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |