DDLS 200/120.2-50
Optische Datenübertragung
Serie | DDLS 200 |
Sonderausführung | Betrieb von parallelen Lichtachsen Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen |
Arbeitsbereich | 200 ... 120.000 mm |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Übertragungsfrequenz | F2 |
Öffnungswinkel | 1 ° |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | CANopen, DeviceNet |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 ... 1.000 kBit/s |
Übertragungsgeschwindigkeit | 125 ... 500 kBit/s |
Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
Art des Anschlusses | Klemme |
Kabelverschraubung | M16 |
Polzahl | 8 -polig |
Art des Anschlusses | Klemme |
Kabelverschraubung | M16 |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Nettogewicht | 1.245 g |
Art der Anzeige | Bargraph LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -5 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Prüfverfahren Rauschen nach Norm | EN 60068-2-64 |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
Zolltarifnummer | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |