DDLS 200/120.1-60-M12

Optische Datenübertragung

Artikelnummer: 50106035

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
DDLS 508 120.3 L
Optische Datenübertragung
Artikelnummer: 50132927
  • Serie: DDLS 500
  • Schnittstelle: PROFINET IRT
  • Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe
  • Arbeitsbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
Artikelnummer: 50132927

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Serie DDLS 200
Sonderausführung Betrieb von parallelen Lichtachsen
Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich 200 ... 120.000 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Übertragungsfrequenz F1
Öffnungswinkel 1 °
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Ethernet
Architektur transparent
Adressvergabe Keine
Übertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx
Funktion Prozess
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsprotokoll TCP/IP , UDP
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 1.245 g
Art der Anzeige Bargraph
LED
Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Prüfverfahren Rauschen nach Norm EN 60068-2-64
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Zolltarifnummer 84718000
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
3D-CAD Modell - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf