DCR55M2/R2-150-M12.8
Stationärer 2D-Codeleser
Serie | DCR 55 |
Chip | CMOS (Rolling Shutter) |
Softwarefunktionen | Lesen von 1D Codes Lesen von 2D Codes |
Codearten lesbar | 2/5 Hong Kong 2/5 Interleaved 2/5 NEC 2/5 Straight Australian Post Aztec BC412 Canada Post Codabar Codablock F Code 11 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Databar HanXin Intelligent Mail Japan Post KIX Code Korea Post QR-Code |
Lesedistanz | 30 ... 425 mm |
LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471:2008) |
Auflösung Kamera horizontal | 1.280 px |
Auflösung Kamera vertikal | 960 px |
Modulgröße | 0,127 ... 0,528 mm |
Versorgungsspannung UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
Stromaufnahme, max. | 425 mA |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Funktion | Lesetor |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Art | RS 232 |
Funktion | Prozess |
Übertragungsgeschwindigkeit | 9.600 ... 115.200 Bd |
Datenformat | konfigurierbar |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 150 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 89 g |
Farbe Gehäuse | rot silber |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde |
Art der Anzeige | LED |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 90 % |
Schutzart | IP 54 |
Zulassungen | FCC RoHS c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61326-1 |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |