DCR50M2/R2
Stationärer 2D-Codeleser
Serie | DCR 50 |
Chip | CMOS (Rolling Shutter) |
Sonderausführung | Scan Engine Modul |
Softwarefunktionen | Lesen von 1D Codes Lesen von 2D Codes |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Australian Post Aztec Canada Post Codabar Codablock F Code 11 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Composite GS1 Databar Intelligent Mail Japan Post KIX Code Korea Post MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma Code Planet Postnet QR-Code Telepen UK Royal Mail UPU ID Tags |
Lesedistanz | 30 ... 425 mm |
Auflösung Kamera horizontal | 1.280 px |
Auflösung Kamera vertikal | 960 px |
Modulgröße | 0,127 ... 0,528 mm |
Versorgungsspannung UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
Stromaufnahme, max. | 300 mA |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 20 mA |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Art | RS 232 |
Funktion | Prozess |
Übertragungsgeschwindigkeit | 9.600 ... 115.200 Bd |
Datenformat | einstellbar |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Molex-Steckverbinder 53261-0671 |
Polzahl | 6 -polig |
Typ | male |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 31,6 mm x 12,7 mm x 27,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Nettogewicht | 10 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Befestigungslaschen M2,5 |
Art der Anzeige | LED |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 90 % |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |