DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
Stationärer 2D-Codeleser
Serie | DCR 200i |
Chip | CMOS (Global Shutter) |
Sonderausführung | Heizung |
Softwarefunktionen | Lesen von 1D Codes Lesen von 2D Codes |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar QR-Code GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code QR-Code UPC |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Mittlere Leistungsaufnahme | 12 W |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Spannungsart | DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltelement | MOSFET-Halbleiter |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 2 St. |
Art | Ein-/Ausgänge wählbar |
Spannungsart, Ausgänge | DC |
Spannungsart, Eingänge | DC |
Art | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Funktion | Prozess |
Übertragungsgeschwindigkeit | 4.800 ... 115.200 Bd |
Datenformat | einstellbar |
Startbit | 1 |
Datenbit | 8 |
Stoppbit | 1 |
Parität | Keine |
Übertragungsprotokoll | |
Datenkodierung | ASCII binär |
Funktion | Prozess |
Übertragungsgeschwindigkeit | 4.800 ... 115.200 Bd |
Datenformat | einstellbar |
Startbit | 1 |
Datenbit | 7, 8 Datenbits |
Stoppbit | 1, 2 Stoppbits |
Parität | einstellbar |
Übertragungsprotokoll | einstellbar |
Datenkodierung | ASCII binär |
Architektur | Client Server |
Adressvergabe | DHCP manuelle Adressvergabe |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Funktion | Prozess |
Switch-Funktionalität | Keine |
Übertragungsprotokoll | TCP/IP , UDP |
Art | Ethernet |
Funktion | Service |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 12 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Gehäuse Kunststoff | PC |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 120 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 10 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Parametriercodes Teach-in über Webbrowser |
Bedienelemente | Taste(n) |
Funktion des Bedienelements | Adjustment-Mode Auto-Setup Trigger |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |