DB 14 K-12

Sensor kapazitiv

Artikelnummer: 50039790

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie 14
Physikalisches Prinzip kapazitiv
Betriebsreichweite 0,011 ... 0,012 m
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 2.500 mm
Gewindegröße M8
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 44 mm x 19 mm x 150 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 80 g
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Schutzart IP 65
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf