DB 112 UP.1-20,2500

Ultraschall Sensoren

Artikelnummer: 50109000

Sofort verfügbar

Serie 112
Physikalisches Prinzip Ultraschall
Betriebsreichweite 0,015 ... 0,03 m
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 2.500 mm
Gewindegröße M8
Werkstoff Metall
Polzahl 3 -polig
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 12 mm x 20 mm
Gewindegröße M12 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Nettogewicht 30 g
Schutzart IP 65
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf