CSR780-01-96/6WHE-M12

Reflexions-Lichtvorhang

Artikelnummer: 50128287

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie 780
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
beinhaltet 2 St. Nutensteine BT-NC
Applikation Auswurfkontrolle an Maschinen
Präzise Objekterkennung
Sonderausführung Warnausgang
Betriebsreichweite 0 ... 0,7 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Messfeldlänge 96 mm
Strahlabstand 1 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 850 nm
Sendesignalform gepulst
Minimaler Objektdurchmesser 1 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 70 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip UB schaltend
Funktion Warnausgang
Ansprechzeit 2 ms
Bereitschaftsverzögerung 800 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 34,2 mm x 28,6 mm x 181,8 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 220 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Nut-Montage
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 4 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf