CSL505-R100-3100-M8
Lichtvorhang Empfänger
Serie | 505 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Empfänger |
Applikation | Präzise Objekterkennung |
Sonderausführung | Diagonalstrahlabtastung Kreuzstrahlabtastung Parallelstrahlabtastung Teach-Eingang Warnausgang |
Betriebsreichweite | 0,3 ... 5 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Messfeldlänge | 3.100 mm |
Anzahl Strahlen | 32 St. |
Strahlabstand | 100 mm |
Minimaler Objektdurchmesser | 102,5 mm |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 150 mA |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Zykluszeit | 36 ms |
Ansprechzeit pro Strahl | 1.000 µs |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 27 mm x 3.180 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 2.074 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software über Pinbelegung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 65 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2 (deutsche Fassung) |
Zolltarifnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |