CRT648-60/L44-M12

Farbtaster

Artikelnummer: 50152602

Lieferzeit ca. 12 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 648
Applikation Erkennung von bis zu 7 Farben
Sonderausführung RGB Farbausgabe über IO-Link
Betriebsreichweite 18 ... 60 mm
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle ,weiß
LED
LED Risikogruppe Gruppe 2 (nach EN62471)
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 4 mm x 4 mm [40 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Ausgangsstrom, max. 100 mA
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Leerlaufstrom 60 mA, 24 V DC
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Funktion Teach-in (default deaktiviert, optional konfigurierbar)
Anzahl digitaler Schaltausgänge 3 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, PNP / NPN umschaltbar
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, PNP / NPN umschaltbar
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 3 ... 3.000 Hz
Ansprechzeit ≤ 180 ms, ≥ 1500 Hz
Aufwärmzeit 5 min
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 4 ms
Spezifikation V1.1
Device ID 5302
SIO-Mode support Ja
Prozessdaten, Länge 6 Byte
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN (konfigurierbar)
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker, drehbar 270°
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 25 mm x 50 mm x 50,5 mm
Werkstoff Gehäuse
Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 150 g
Farbe Gehäuse mattchrom
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LC-Display
LED
Bedienelemente Bedientasten
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 80 °C
Schutzart IP 67
IP 69
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60947-5-2
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60947-5-2
Gültiges Normenwerk EN IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf