CRT648-32.G/L44-M12
Farbtaster
Serie | 648 |
Applikation | Erkennung von bis zu 7 Farben |
Sonderausführung | Für glänzende Objekte, RGB Farbausgabe über IO-Link (nicht für schwarze Objekte geeignet) |
Betriebsreichweite | 18 ... 32 mm |
Strahlverlauf | divergent |
Lichtquelle | ,weiß LED |
LED Risikogruppe | Gruppe 2 (nach EN62471) |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 6 mm x 6 mm [25 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Ausgangsstrom, max. | 100 mA |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Leerlaufstrom | 60 mA, 24 V DC |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Art | Teach-Eingang |
Funktion | Teach-in (default deaktiviert, optional konfigurierbar) |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 3 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, PNP / NPN umschaltbar |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, PNP / NPN umschaltbar |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 3 ... 500 Hz |
Ansprechzeit | ≤ 540 ms, 500 Hz |
Aufwärmzeit | 5 min |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 4 ms |
Spezifikation | V1.1 |
Device ID | 5304 |
SIO-Mode support | Ja |
Prozessdaten, Länge | 6 Byte |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN (konfigurierbar) Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker, drehbar 270° |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 25 mm x 50 mm x 50,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 150 g |
Farbe Gehäuse | mattchrom |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LC-Display LED |
Bedienelemente | Bedientasten |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 80 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60947-5-2 |
Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60947-5-2 |
Gültiges Normenwerk | EN IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |