CRT 448.S3/444-M12
Farbtaster
Serie | 448 |
Applikation | Erkennung von drei Farben |
Sonderausführung | Synchronisationseingang |
Betriebsreichweite | 12 ... 32 mm |
Lichtquelle | LED, weiß |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 4 mm |
Lichtflecklage | rund |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 28 V, DC |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 3 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 8 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 17 mm x 50 mm x 50 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | ABS |
Nettogewicht | 40 g |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 55 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |