CRT 448.L3/444-M12

Farbtaster

Artikelnummer: 50121292

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie 448
Applikation Erkennung von drei Farben
Sonderausführung Synchronisationseingang
Betriebsreichweite 18 ... 22 mm
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, weiß
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1 mm x 5 mm
Lichtflecklage längs
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Versorgungsspannung UB 12 ... 28 V, DC
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 3 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltfrequenz 500 Hz
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 17 mm x 50 mm x 50 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Nettogewicht 40 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf