CMS708i-0800-0480-0720
Konturmesssystem
Serie | CMS 7xxi |
beinhaltet | 1x Dongle CMS700 |
Bestellhinweis | Weitere Varianten auf Anfrage |
Funktionen | Für eine Mindestobjekthöhe ≥ 50 mm |
Betriebsreichweite | 0,1 ... 4,5 m |
Betriebsreichweite, transparente Medien | 0,1 ... 1,75 m |
Messfeldlänge 1 | 800 mm |
Messfeldlänge 2 | 480 mm |
Messfeldlänge 3 | 720 mm |
Strahlabstand | 5 mm |
Ausgangsstrom Dauerstrom pro Kanal, max. | 100 mA |
Versorgungsspannung UB | 100 ... 263 V, AC |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 4 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | 24 V, VIN |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 4 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | AC |
Schaltspannung | 24 V, VIN |
Art | EtherNet TCP/IP |
Funktion | Parametrierung / Prozessdaten |
Anzahl Anschlüsse | 11 St. |
Funktion | Erdung |
Art des Anschlusses | Verschraubung |
Werkstoff | Metall |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Netzstecker |
Werkstoff | Metall |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Funktion | Anschluss Breiten-Lichtvorhang |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Anschluss Höhen-Lichtvorhang |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Anschluss Drehgeber (Nicht in Verbindung mit Längen-Lichtvorhang) |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Externe Ethernet TCP/IP-Verbindung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Hinweis | Abmessungen einzelne Set-Artikel siehe Maßzeichnungen |
Art der Anzeige | LED |
Art der Konfiguration/Parametrierung | erfolgt über webConfig |
Bedienelemente | Drehschalter |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 45 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Zulassungen | CSA |
Zolltarifnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |