CB-M12-Y1A

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 548951

Sofort verfügbar

Icon Icon
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung gewinkelt
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
gebrückt Pin 1 <-> Pin 4
Anzahl Adern 5 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Silikonfrei Ja
Leitungsausführung Verteilerleitung
Leitungslänge 10.750 mm
Leitungslänge Schenkel 1 750 mm
Leitungslänge Schenkel 2 10.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Aderisolation PP
Schleppkettentauglichkeit Nein
Schlüsselweite 13 mm
Nettogewicht 446 g
Schutzart IP 67
Zulassungen UL
c UL
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Konformitätserklärung CE - pdf