CB-M12-SC44
Verteilerleitung
Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus-m Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus-ml Sicherheits-Lichtvorhänge COPMACTplus-m |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Anzahl Adern | 4 St. |
Geschirmt | Nein |
Leitungsausführung | Verteilerleitung |
Leitungslänge | 1.000 mm |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Nettogewicht | 81 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |