CB-M12-SC24

Verteilerleitung

Artikelnummer: 150758

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus-m
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus-ml
Sicherheits-Lichtvorhänge COPMACTplus-m
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Anzahl Adern 4 St.
Geschirmt Nein
Leitungsausführung Verteilerleitung
Leitungslänge 5.000 mm
Leitungslänge Schenkel 1 2.000 mm
Leitungslänge Schenkel 2 5.000 mm
Zulassungen UL
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855