CB-M12-1500-3GF/WM
Verbindungsleitung
Applikation | Öl-/Schmiermittelbeständig |
Betriebsspannung | 30 V AC/DC |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 3 -polig |
Ausführung | axial |
Rundstecker, LED | Nein |
Verriegelung | Verschraubung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Polzahl | 3 -polig |
Ausführung | gewinkelt |
Farbe Mantel | schwarz |
Geschirmt | Nein |
Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
Leitungslänge | 1.500 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Nettogewicht | 56 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |