CB-M12-1500-3GF/GM

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 150680

Sofort verfügbar

Icon
Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Betriebsspannung 30 V AC/DC
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 3 -polig
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Verriegelung Verschraubung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 3 -polig
Ausführung axial
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Nein
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 1.500 mm
Werkstoff Mantel PUR
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 55 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz