CB-D9-5000-5GF/GM
Verbindungsleitung
Betriebsspannung | 30 V AC/DC |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Rundstecker, LED | Nein |
Typ | female |
Polzahl | 9 -polig |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Typ | male |
Polzahl | 9 -polig |
Ausführung | axial |
Geschirmt | Ja |
Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
Leitungslänge | 5.000 mm |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Nettogewicht | 194 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |