BTU800M

Montagesystem

Artikelnummer: 53800130

Sofort verfügbar

Geeignet für Sicherheits-Laserscanner RSL 400
Abmessung (B x H x L) 54,5 mm x 90 mm x 192 mm
Nettogewicht 540 g
Farbe Gehäuse schwarz
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem, Einstellbarkeit in 2 Achsen
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Schwenkbereich -10 ... 10 °
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip