BTU D12M-VKT-90

Rundstangenbefestigung

Artikelnummer: 50132567

Sofort verfügbar

Geeignet für Produktgruppe Rundstangenbefestigungen
Vierkantstangen
Geeignet für Rundstange 12 mm
Vierkantstange 10 mm
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Aluminium-Druckguss
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig Bohrungen 2 x Ø 5,5 mm
Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig Vierkantstange 10 mm
für Rundstange 12 mm
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
klemmbar
starr
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 76090000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip