BTU 900M-D14
Montagesystem
beinhaltet | 2 St. Schrauben M4 x 20 2 St. Schrauben M4 x 25 2 St. Unterlegscheibe mit je Ø 4,3 mm |
Geeignet für Produktgruppe | Stationäre Barcodeleser |
Geeignet für | Barcodeleser Serie BCL 92 Reflektor (M)TKS 30x50 Reflektor (M)TKS 40x60 Reflektor TKS 50x50 Sensoren der Serie 46C |
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Aluminium Stahl, verzinkt |
Nettogewicht | 72 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Blechklemmbefestigung für Rundstange 14 mm |
Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
Art des Befestigungsteils | drehbar 360° klemmbar schwenkbar |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Zolltarifnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |