BTU 900M-D10

Montagesystem

Artikelnummer: 50119332

Sofort verfügbar

beinhaltet 2 St. Schrauben M4 x 20
2 St. Schrauben M4 x 25
2 St. Unterlegscheibe mit je Ø 4,3 mm
Geeignet für Produktgruppe Stationäre Barcodeleser
Geeignet für Barcodeleser Serie BCL 92
Reflektor (M)TKS 30x50
Reflektor (M)TKS 40x60
Reflektor TKS 50x50
Sensoren der Serie 46C
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Aluminium
Stahl, verzinkt
Nettogewicht 74 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig Blechklemmbefestigung
für Rundstange 10 mm
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
klemmbar
schwenkbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Datenblatt - Dimensioned drawing - pdf