BTU 360-D18
Rundstangenbefestigung
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M4 2 St. Schrauben M4 x 20 2 St. Schrauben M4 x 30 |
Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, kubisch |
Geeignet für | Sensoren der Serie 8 Sensoren der Serie 10 Sensoren der Serie 46B Sensoren der Serie 46C Sensoren der Serie 49C |
Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
Art der Befestigung, anlagenseitig | für Rundstange 18 mm |
Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
Art des Befestigungsteils | drehbar 360° justierbar klemmbar |
Werkstoff Befestigungsteil | Kunststoff Metall |
Zolltarifnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |