BTU 330M-1
Befestigungsteil
beinhaltet | 8 St. Federringe 8 St. Schrauben M4 x 10 8 St. Unterlegscheiben |
Geeignet für Produktgruppe | Stationäre 2D-Codeleser |
Geeignet für | Beleuchtung IL AL DCR 200i IPS 200i IPS 400i |
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Aluminium-Druckguss Stahl, verzinkt |
Nettogewicht | 340 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
Art der Befestigung, anlagenseitig | für Rundstangen 10 - 16 mm |
Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
Art des Befestigungsteils | drehbar 360° justierbar |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Zolltarifnummer | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |