BTU 200M.5-D12
Montagesystem
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M3 2 St. Schrauben M3 x 18 2 St. Unterlegscheiben |
Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, kubisch |
Geeignet für | Sensoren der Serie 3B Sensoren der Serie 3C Sensoren der Serie 5 Sensoren der Serie 18 Sensoren der Serie 25B Sensoren der Serie 28 Sensoren der Serie 55 |
Normbezeichnung Befestigungsteil Edelstahl | V2A |
Nettogewicht | 95 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
Art der Befestigung, anlagenseitig | für Rundstange 12 mm |
Art der Befestigung, geräteseitig | für M3-Schrauben geeignet schraubbar |
Art des Befestigungsteils | drehbar 360° justierbar klemmbar |
Werkstoff Befestigungsteil | Edelstahl |
Zolltarifnummer | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |