BTU 053M.5F-D12-T

Montagesystem

Artikelnummer: 50145361

Sofort verfügbar

Geeignet für Produktgruppe Schaltende Sensoren, kubisch
Geeignet für Sensoren der Serie 53
Normbezeichnung Befestigungsteil Edelstahl V4A
Nettogewicht 85 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig schraubbar
Art der Befestigung, geräteseitig für Rundstange 12 mm
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
justierbar
Werkstoff Befestigungsteil Edelstahl
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip