BTU 0110M-D12

Befestigungsteil

Artikelnummer: 50146204

Sofort verfügbar

beinhaltet 2 St. Schrauben M3 x 6
Geeignet für Produktgruppe Rundstangenbefestigungen
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Aluminium
Stahl, verzinkt
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig für Rundstange 12 mm
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
justierbar
klemmbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip