BT856M

Montagewinkel

Artikelnummer: 53800135

Sofort verfügbar

Applikation Montage an ungefaster 90°-Ecke
Geeignet für Sicherheits-Laserscanner RSL 400
Abmessung (B x H x L) 119 mm x 72 mm x 233,5 mm
Nettogewicht 1.248 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip