BT 712M-APSET

Befestigungsteil

Artikelnummer: 50144753

Sofort verfügbar

Serie BT 7xx
beinhaltet 1x Verbindungsleitung 5 m
Erdungsset für die Inbetriebnahme
Geeignet für Produktgruppe Konturmesssystem
Geeignet für Konturmesssystem CMS 700i
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Drehzahlsignal (Pin 5 = SWOUT 1)
Spannungsversorgung
Steuerung des Luftstroms (Pin 4 = SWIN 1)
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 5 -adrig
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Stahl, verzinkt
Ausführung des Befestigungsteils Freiblasvorrichtung mit Querstromlüfter
Art der Befestigung, anlagenseitig Montagearme mit Bohrung M8
Art der Befestigung, geräteseitig Vormontiert mit Montagearmen
Wirkungslänge 1.200 mm
Werkstoff Befestigungsteil Stahl
Schwingungsdämpfung Nein
Zolltarifnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015