BT 708M-APSET
Befestigungsteil
Serie | BT 7xx |
beinhaltet | Erdungsset für die Inbetriebnahme Verbindungsleitung |
Geeignet für Produktgruppe | Konturmesssystem |
Geeignet für | Konturmesssystem CMS 700i |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Drehzahlsignal (Pin 5 = SWOUT 1) Spannungsversorgung Steuerung des Luftstroms (Pin 4 = SWIN 1) |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 200 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderzahl | 5 -adrig |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Stahl, verzinkt |
Ausführung des Befestigungsteils | Freiblasvorrichtung mit Querstromlüfter |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Montagearme mit Bohrung M8 |
Art der Befestigung, geräteseitig | Vormontiert mit Montagearmen |
Wirkungslänge | 800 mm |
Werkstoff Befestigungsteil | Stahl |
Schwingungsdämpfung | Nein |
Zolltarifnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |