BT 56 - 1

Befestigungsteil

Artikelnummer: 50121435

Sofort verfügbar

Geeignet für Produktgruppe Barcode Positioniersysteme
Geeignet für Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i
Barcodeleser Serie BCL 2xxi Umlenkspiegel
Barcodeleser Serie BCL 3xxi
Barcodeleser Serie BCL 5xxi
Barcodeleser Serie BCL 6xxi
Lichtschnittsensoren LxS
Stationäre 2D-Codeleser Serie LSIS 4xxi
Funktionen Statische Anwendungen
Nettogewicht 218 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig für Rundstange 12 mm
für Rundstange 14 mm
für Rundstange 16 mm
Art der Befestigung, geräteseitig klemmbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Anzugsdrehmoment der Klemmbacken 8 N·m
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip