BT 450.3-96

Befestigungsteil

Artikelnummer: 50104897

Lieferzeit ca. 12 Werktage
Geeignet für Produktgruppe Schaltende Sensoren, kubisch
Geeignet für Sensoren der Serie 49C
Sensoren der Serie 96B
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Stahl, verzinkt
Nettogewicht 90 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig für Rundstange 12 mm
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
justierbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Datenblatt - Dimensioned drawing - pdf