BT 328M
Befestigung
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M18 |
Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, zylindrisch |
Geeignet für | Sensoren der Serie 328 Sensoren mit M18-Bauform |
Nettogewicht | 13 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Klemmhalter |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung für Rundstange 18 mm |
Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
Art des Befestigungsteils | drehbar 360° |
Werkstoff Befestigungsteil | Edelstahl |
Schwingungsdämpfung | Nein |
Zolltarifnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |