BT 300 - 1

Befestigungsteil

Artikelnummer: 50121434

Sofort verfügbar

beinhaltet 2 St. Schrauben M6 x 10
4 St. Schrauben M3 x 8
4 St. Schrauben M4 x 10
Geeignet für Produktgruppe Stationäre Barcodeleser
Geeignet für Barcodeleser Serie BCL 2xxi Umlenkspiegel
Barcodeleser Serie BCL 3xxi
Barcodeleser Serie BCL 3xxi Umlenkspiegel
IVS 1000i & DCR 1000i
LCAM 308
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Aluminium-Druckguss
Stahl, verzinkt
Nettogewicht 387 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig für Rundstangen 10 - 16 mm
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
justierbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip