BT 20-D10
Befestigungsteil
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M3 2 St. Schrauben M3 x 6 2 St. Schrauben M3 x 16 2 St. Unterlegscheiben |
Geeignet für Produktgruppe | Stationäre Barcodeleser |
Geeignet für | Barcodeleser Serie BCL 2x Sensoren der Serie 25 |
Nettogewicht | 55 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Blechklemmbefestigung für Rundstange 10 mm |
Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Zolltarifnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |