Kostenersparnis durch Leistungsfähigkeit
Unser Produktportfolio zeichnet sich durch eine schnelle Inbetriebnahme, intuitive Bedienung und hohe Leistungsfähigkeit aus. Wie beispielsweise die kamerabasierten Sensoren IPS 200i / 400i zur Fachfeinpositionierung an einfach- oder doppelttiefen Regalfächern: durch ihre hohe Funktionalität lassen sich die Gesamtkosten der Anlage reduzieren.

Wir kennen Ihre Anforderungen
Als Branchenexperte entwickeln wir seit Jahrzehnten Sensorik speziell für die Intralogistik. Aus der Nähe zu unseren Kunden und zur Applikation entstehen Produkte, die exakt auf die Bedürfnisse abgestimmt sind. Zum Beispiel unsere optische Datenlichtschranke DDLS 500. Sie überträgt Daten mit bis zu 100 Mbit/s, lässt sich über verschiedene industrielle Ethernet-Schnittstellen leicht in die Steuerung einbinden und mit dem integrierten Laserpointer einfach ausrichten.

Komplettanbieter für die Intralogistik
Unser Anspruch als Intralogistikexperte ist es, für jede Ihrer Applikationen in der Intralogistik die passende Lösung anzubieten. Unsere Sensoren sorgen dafür, dass Ihre Anlagen zuverlässig und sicher arbeiten. Und bei Bedarf unterstützt Sie unser 24/7-Service.