BPS 8 SM 102-03

Barcode Positioniersystem

Artikelnummer: 50104787

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BPS 8
Datentelegramm Binärprotokoll 3
MTTF 67,5 Jahre
Schärfentiefe 80 ... 140 mm
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Sendesignalform kontinuierlich
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Messbereich 0 ... 10.000.000 mm
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 0,15 ... 1 mm
Messwertausgabe 3,3 ms
Verfahrgeschwindigkeit max. 4 m/s
Versorgungsspannung UB 4,75 ... 5,5 V, DC
Stromaufnahme, max. 250 mA
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 1 St.
Art RS 232
Art RS 232
Funktion Service
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 48 mm x 40,3 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 70 g
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 67, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-27
IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Kurzanleitung - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Reparaturkit - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Reparaturkit - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf
Reparaturkit - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf