BPS 8 SM 100-01
Barcode Positioniersystem
Serie | BPS 8 |
Datentelegramm | Binärprotokoll 1 |
MTTF | 67,5 Jahre |
Schärfentiefe | 60 ... 120 mm |
Lichtquelle | Laser, rot |
Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Sendesignalform | kontinuierlich |
Lichtstrahlaustritt | Seitlich mit Umlenkspiegel |
Messbereich | 0 ... 10.000.000 mm |
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | 0,15 ... 1 mm |
Messwertausgabe | 3,3 ms |
Verfahrgeschwindigkeit max. | 4 m/s |
Versorgungsspannung UB | 4,9 ... 5,4 V, DC |
Stromaufnahme, max. | 250 mA |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 1 St. |
Art | RS 232 |
Art | RS 232 |
Funktion | Service |
Funktion | Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 51 mm x 61 mm x 17,4 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 120 g |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Durchgangsbefestigung Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
Schutzart | IP 67, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-27 IEC 60068-2-27, Test Ea |
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |