BKL 706/44 E,15000P

Bohrerbruchkontrolle Empfänger

Artikelnummer: 50034294

Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Applikation Bohrerbruchkontrolle
Sonderausführung Warnausgang
Betriebsreichweite 0 ... 8 m
Betriebsreichweite Minimaldistanz Empfänger / Sender: 50 mm
Grenzreichweite 0 ... 10 m
Blendendurchmesser Ø 1,1 mm
Mindestobjektgröße Bohrer 1 mm Ø (0 ... 8 m)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 15 %, von UB
Leerlaufstrom 30 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 4 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip UB schaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 200 Hz
Ansprechzeit 2,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 5 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 15.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 7 -adrig
Aderquerschnitt 0,25 mm²
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Farbe Gehäuse rot
Art der Anzeige
LED
Anzahl der LED 5 St.
Bedienelemente Mehrgang-Potentiometer
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Fremdlichtsicherheit, max. 30.000 lx
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf