BK7 KB-092-12000- 4 SE

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50011952

Sofort verfügbar

Icon Icon
Applikation Chemikalienbeständig
Betriebsspannung 30 V AC/DC
Art des Anschlusses Normstecker
Rundstecker, LED Nein
Polzahl 4 -polig
Ausführung gewinkelt
Typ female
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 4 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Nein
Leitungslänge 12.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 377 g
Umgebungstemperatur Betrieb 5 ... 40 °C
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz