BCL 92 SM 312

Stationärer Barcodeleser

Artikelnummer: 50143264

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 92
Funktionen Ausgabeformat wählbar
AutoConfig
I/O
Justage Mode
LED-Anzeige
Lesetor-Steuerung
Mehrfachlesung
Referenzcodevergleich
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code (verfügbar nach Rücksprache)
UPC-A
UPC-E
Scanrate, typisch 600 scans/s
Lesedistanz 40 ... 275 mm
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 1, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Modulgröße 0,165 ... 0,5 mm
Lesetechnik Linienscanner
Scanrate 600 scans/s
Strahlablenkung über rotierendes Polygonrad
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 250 mA
Anzahl digitaler Schalteingänge 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Funktion konfigurierbar
Art RS 232
Funktion Prozess
Art RS 232
Funktion Service
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Sub-D
Leitungslänge 3.000 mm
Typ male
Polzahl 15 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 210 g
Farbe Gehäuse rot
silber
Art der Befestigung Sacklochgewinde
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 5 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Fremdlichtsicherheit, max. 2.000 lx
Schutzart IP 54
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61326-1:2013-01
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf